ZHCSX21A September 2024 – July 2025 TPLD801
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 待机 | ||||||||||||
| ICC | 待机 | 输入 = 静态, 输出 = 开路, IO = 0, OSC 关闭 |
1.04 | 1.04 | 1.10 | µA | ||||||
| 振荡器 | ||||||||||||
| ICC | OSC0 启用:25kHz |
预分频 = 1 | 6.22 | 8.16 | 13.1 | µA | ||||||
| 预分频 = 8 | 6.26 | 8.01 | 13.0 | |||||||||
| ICC | OSC0 启用:2MHz |
预分频 = 1 | 59.6 | 69.1 | 88.7 | µA | ||||||
| 预分频 = 8 | 47.2 | 56.5 | 76.1 | |||||||||