ZHCSYN0 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD2001DGSR | VSSOP | DGS | 20 | 3000 | 330 | 16.4 | 5.40 | 5.40 | 1.45 | 8 | 16 | 1 |
PTPLD2001RJYR | UQFN | RJY | 20 | 3000 | 180 | 8.4 |
2.25 |
3.25 |
0.70 |
4 |
8 | 1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD2001DGSR | VSSOP | DGS | 20 | 3000 | 353 | 353 | 32 |
PTPLD2001RJYR | UQFN | RJY | 20 | 3000 | 210 | 185 | 35 |