ZHDS344B September 2024 – August 2026 TPLD1202
PRODUCTION DATA
| VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.71 | 5.5 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 0.7 × VCC | V | |
| 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 0.8 × VCC | ||||
| 低压逻辑输入 | 1.8V ± 0.09V | 0.90 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.08 | |||||
| 5V ± 0.5V | 1.22 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 0.3 × VCC | V | |
| 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 0.2 × VCC | ||||
| 低压逻辑输入 | 1.8V ± 0.09V | 0.47 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.52 | |||||
| 5V ± 0.5V | 0.57 | |||||
| FIN_MAX | 最大输入频率 | 仅限 IN0 | 1.71V 至 5.5V | 250 | kHz | |
| F(EXT_OSC0) | 外部振荡器频率 | 的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 250 | kHz | |
| F(EXT_OSC1) | 外部振荡器频率 | 的逻辑输入 | 1.71V 至 5.5V | 25 | MHz | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||