ZHDS344B September 2024 – August 2026 TPLD1202
PRODUCTION DATA
状态机宏单元有 8 个输出进入连接多路复用器。每个状态使用 1 字节 RAM,用户能够为每个定义的状态设置 8 个输出的行为,可以将其视为 8 个可根据当前状态进行配置的并行输出。8 个输出均为可能处于设计中其他位置(例如 LUT 的输入、D 型触发器、计数器或 GPO 引脚的输出)的连接多路复用器输入。
可以通过用户寄存器在系统内更新状态机输出。为了实现无干扰运行,建议在修改状态机输出位时将状态机置于复位状态。