ZHCS471C September 2011 – September 2019 TPL0501-100
PRODUCTION DATA.
TPL0501 器件是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 256 个游标位置。该器件可用作三端电位器或者两端变阻器。TPL0501 现配有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容接口存取 TPL0501 的内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。
TPL0501 采用 8 引脚 SOT-23 和
8 引脚 UQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPL0501 | UQFN (8) | 1.50mm x 1.50mm |
| SOT-23 (8) | 1.63mm x 2.90mm |