ZHCSXZ6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V < Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|24
  • NE|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

开关特性

VCC = 5 V,TC = 25°C
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tPHL 传播延时,自 G 的高至低电平输出

CL = 30pF,

请参阅图 6-1、图 6-2 和图 5-6。

ID = 350mA, 30 ns
tPLH 传播延时,自 G 的低至高电平输出 125 ns
tr 上升时间,漏极输出 60 ns
tf 下降时间,漏极输出 30 ns
tpd 传播延迟时间,SRCK↓ 至 SEROUT

CL = 30pF,

请参阅 图 6-2

ID = 350mA, 20 ns
f(SRCK) 串行时钟频率

CL = 30pF,

请参阅(3)

ID = 350mA, 10 MHz
ta 反向恢复电流上升时间

IF = 350mA,

请参阅图 6-5(1)(2)

di/dt = 20A/µs, 100 ns
trr 反向恢复时间 300 ns
所用技术应将 TJ − TC 限制为 10°C 最大值。
这些参数通过独立于载流触点的电压检测触点来测量。
这是假设串行数据从一级传递到第二级的级联运行的最大串行时钟频率。时钟周期允许 SRCK ® SEROUT 传播延迟、设置时间以及一些时序裕量。