ZHCSXZ6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V < Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|24
  • NE|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

参数测量信息

TPIC6A596 电阻负载运行
字发生器具有以下特性:tr≤10ns、tf≤10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
只有当 RCK 为低电平时,写入数据和读取数据才有效
图 6-1 电阻负载运行
TPIC6A596 测试电路、开关时间和电压波形
字发生器具有以下特性:tr≤10ns、tf≤10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
图 6-2 测试电路、开关时间和电压波形
TPIC6A596 斩波模式特征
上图展示了该器件为初始电阻较低且持续增大(例如白炽灯)的负载通电时的输出电流特性。在区域 1 中,发生斩波,峰值电流限制为 IOK。在区域 2 中,输出电流是连续的。当器件为初始电阻较高且持续降低的负载通电时,也会按相反的顺序出现相同的特性。
区域 1 的占空比约为 2%。
图 6-3 斩波模式特征
TPIC6A596 输出电流限制与外壳温度图 6-4 输出电流限制与外壳温度
TPIC6A596 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
VGG 振幅和 RG 可针对 di/dt = 20A/µs 进行调节。VGG 双脉冲序列用于设置 IF = 0.35A,其中 t1 = 10µs、t2 = 7µs 以及 t3 = 3µs。
受测漏极端子连接到 TP K 测试点。所有其他端子连接在一起并连接到 TPA 测试点。
IRM = 最大恢复电流。
图 6-5 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
TPIC6A596 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
雪崩时间的非 JEDEC 符号。
字发生器具有以下特性:tr ≤ 10ns,tf ≤ 10ns,ZO = 50Ω。
输入脉冲持续时间 tw 增大,直至峰值电流 IAS = 600mA。
能量测试水平定义为 EAS = (IAS x V(BR)DSX´ tav)/2 = 75mJ。
图 6-6 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
TPIC6A596 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系图 6-7 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系

单脉冲曲线表示测量数据。各种脉冲持续时间的曲线基于以下公式:

方程式 1. TPIC6A596

其中:

  • Zθ(tw) 等于 t = tw 秒时的单脉冲热阻抗
  • Zθ(tc) 等于 t = tc 秒时的单脉冲热阻抗
  • Zθ(tw + tc) 等于 t = tw + tc 秒时的单脉冲热阻抗
  • d = tw/tc

TPIC6A596