ZHCSPX3A October 2022 – November 2022 TMUX7436F
PRODMIX
TMUX7436F 是一款具有闩锁效应抑制的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器,采用双通道 2:1 配置。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(8V 至 44V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电情况下运行良好。TMUX7436F 器件在通电和断电情况下均提供过压保护,适用于无法精确控制电源时序的应用。
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高 +60V 或
-60V 的对地故障电压。在没有电源的情况下,无论开关输入条件如何,开关通道都将保持关断状态,并且逻辑引脚上的任何控制信号都会被忽略。如果任何 Sx 引脚上的信号路径输入电压超过电源电压(VDD 或 VSS)一个阈值电压 (VT),那么通道将会关闭,并且 Sx 引脚将变为高阻态。漏极引脚 (Dx) 将被拉至超出范围的故障电源电压或保持悬空,具体取决于 DR 控制逻辑。TMUX7436F 器件提供两个低电平有效中断标志(FF 和 SF),用于指示故障详情并有助于系统诊断。FF 标志指示是否有任何源输入出现故障,而 SF 标志用于说明出现故障状态的特定输入。