ZHDS373A August 2026 – October 2026 TMUX5508 , TMUX5509
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 4.5 | 40 | V | ||
| VDD | 正电源电压 | 4.5 | 40 | V | ||
| VSS | 负电源电压(双电源) | -40 | 0 | V | ||
| VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
| VSEL - VSS | 逻辑电源电压 | 逻辑电源电压 | 0 | 40 | V | |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | -15 | 15 | mA | ||
| VIH | 逻辑输入高电流 | 逻辑输入(Ax/EN 引脚) | 1.3 | 40 | ||
| VIL | 逻辑输入低电流 | 逻辑输入(Ax/EN 引脚) | 0 | 0.8 | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||