ZHDS373 August 2026 TMUX5509
ADVANCE INFORMATION
TMUX550x 采用特殊的开关架构设计,可在大部分开关输入操作区域产生超平坦的导通电阻 (RON)。平坦的 RON 响应允许该器件用于各式各样的应用,因为无论采样的信号如何,RON 都会得到控制。该架构在没有电荷泵的情况下实现,因此器件不会产生不必要的噪声来影响采样精度。
这种架构还可确保 RON 保持不变,无论电源电压如何都是如此。最平坦的导通电阻区域大约从比 VSS 高 5V 延伸到比 VDD 低 5V。只要保持该余量,TMUX550x 便会呈现出极高的线性响应。