ZHDS373 August 2026 TMUX5508 , TMUX5509
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | RSV 编号 | PW/SOIC 编号 | ||
| A0 | 15 | 1 | 数字输入 | 地址线 0 |
| A1 | 14 | 16 | 数字输入 | 地址线 1 |
| A2 | 13 | 15 | 数字输入 | 地址线 2 |
| D | 6 | 8 | 模拟输入或输出 | 漏极引脚。可以是输入或输出。 |
| EN | 16 | 2 | 数字输入 | 高电平有效数字输入。当该引脚为低电平时,所有开关都关闭。当该引脚为高电平时,A[2:0] 地址输入确定打开哪个开关。 |
| GND | 12 | 14 | 电源 | 接地 (0V) 基准 |
| S1 | 2 | 4 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S2 | 3 | 5 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| S3 | 4 | 6 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S4 | 5 | 7 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 4。可以是输入或输出。 |
| S5 | 12 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 5。可以是输入或输出。 | |
| S6 | 9 | 11 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 6。可以是输入或输出。 |
| S7 | 8 | 10 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 7。可以是输入或输出。 |
| S8 | 7 | 9 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 8。可以是输入或输出。 |
| VDD | 11 | 13 | 电源 | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| VSS | 1 | 3 | 电源 | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。在单电源应用中,该引脚可以接地。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | RSV 编号 | PW/SOIC 编号 | ||
| A0 | 15 | 1 | 数字输入 | 地址线 0 |
| A1 | 14 | 16 | 数字输入 | 地址线 1 |
| DA | 6 | 8 | 模拟输入或输出 | 漏极引脚 A。可以是输入或输出。 |
| DB | 7 | 9 | 模拟输入或输出 | 漏极引脚 B。可以是输入或输出。 |
| EN | 16 | 2 | 数字输入 | 高电平有效数字输入。当该引脚为低电平时,所有开关都关闭。当该引脚为高电平时,A[1:0] 逻辑输入确定打开哪对开关。 |
| GND | 13 | 15 | 电源 | 接地 (0V) 基准 |
| S1A | 2 | 4 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 1A。可以是输入或输出。 |
| S2A | 3 | 5 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 2A。可以是输入或输出。 |
| S3A | 4 | 6 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 3A。可以是输入或输出。 |
| S4A | 5 | 7 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 4A。可以是输入或输出。 |
| S1B | 11 | 13 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 1B。可以是输入或输出。 |
| S2B | 10 | 12 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 2B。可以是输入或输出。 |
| S3B | 9 | 11 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 3B。可以是输入或输出。 |
| S4B | 8 | 10 | 模拟输入或输出 | 源极引脚 4B。可以是输入或输出。 |
| VDD | 12 | 14 | 电源 | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| VSS | 1 | 3 | 电源 | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。在单电源应用中,该引脚可以接地。为了实现可靠运行,应在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |