ZHDS373 August 2026 TMUX5508 , TMUX5509
ADVANCE INFORMATION
TMUX5508 和 TMUX5509 (TMUX550x) 为现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (MUX)。TMUX5508 提供 8:1 单端通道,而 TMUX5509 提供差动 4:1 或双 4:1 单端通道。TMUX5508 和 TMUX5509 专为使用双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)而设计。这些器件还可使用对称电源(例如 VDD = 12V、VSS = -12V)和非对称电源(例如 VDD = 12V、VSS = -5V)。TMUX550x 支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMUX550x | RSV - QFN (16) | 2.6mm × 1.8mm |
| PW - TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm | |
| D - SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm |