ZHDS373A August 2026 – October 2026 TMUX5508 , TMUX5509
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = VSS +5V 至 VDD -5V ID = -1mA |
25°C | 130 | 150 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 185 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 220 | ||||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VDD = 15V VSS = -15V VS = VSS +5V 至 VDD -5V ID = -1mA |
25°C | 1.3 | 4 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 4.8 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 5 | ||||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VDD = 15V VSS = -15V VS = VSS +5V 至 VDD -5V ID = -1mA |
25°C | 0.01 | 0.8 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 0.9 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 1.2 | ||||||
| IS(OFF) | TMUX5508 源极关断泄漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | 0.005 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -100 | 100 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -100 | 100 | |||||
| IS(OFF) | TMUX5509 源极关断泄漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | 0.005 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -50 | 50 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -50 | 50 | |||||
| ID(OFF) | TMUX5508 漏极关断泄漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | 0.01 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -100 | 100 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -100 | 100 | |||||
| ID(OFF) | TMUX5509 漏极关断泄漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | 0.005 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -50 | 50 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -50 | 50 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
TMUX5508 通道导通泄漏电流(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为导通 VS = VD = ±10V |
25°C | 0.01 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -100 | 100 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -100 | 100 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
TMUX5509 通道导通泄漏电流(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为导通 VS = VD = ±10V |
25°C | 0.005 | nA | ||
| -40°C 至 +85°C | -50 | 50 | |||||
| -40°C 至 +125°C | -50 | 50 | |||||
| 电源 | |||||||
| IDDQ | VDD 静态电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有开关均关闭 |
25°C | 35 | 60 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 65 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 70 | ||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有开关均打开 |
25°C | 55 | 75 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 80 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 85 | ||||||
| ISSQ | VSS 静态电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有开关均关闭 |
25°C | 15 | 30 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 35 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 40 | ||||||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有开关均打开 |
25°C | 20 | 40 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 45 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 50 | ||||||