ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
对于不需要使用器件所有功能的应用,表 6-12 列出了对任何未使用引脚的可接受条件。当表 6-12 中列出了多个选项,则任何选项都可接受。未在表 6-12 中列出的引脚必须根据“引脚属性”表进行连接。
信号名称 | 可接受的做法 |
---|---|
模拟 | |
VREFHIx | 绑定到 VDDA |
VREFLOx | 绑定到 VSSA |
ADCINx(DAC 引脚除外) |
|
ADCINx(DAC 引脚) |
|
数字 | |
GPIOx |
|
X1 | 绑定到 VSS |
X2 | 无连接 |
TCK |
|
TDI |
|
TDO | 无连接 |
TMS | 无连接 |
TRSTn | 下拉电阻器(2.2kΩ 或更小) |
ERRORSTS | 无连接 |
FLT1 | 无连接 |
FLT2 | 无连接 |
电源和接地 | |
VDD | 必须根据“引脚属性”表连接所有 VDD 引脚。 |
VDDA | 如果未使用专用模拟电源,则连接到 VDDIO。 |
VDDIO | 必须根据“引脚属性”表连接所有 VDDIO 引脚。 |
VDD3VFL | 必须连接到 VDDIO |
VDDOSC | 必须连接到 VDDIO |
VSS | 所有 VSS 引脚必须连接到电路板接地。 |
VSSA | 如果未使用专用模拟接地,则连接到 VSS。 |
VSSOSC | 如果未使用外部晶体,则此引脚可以连接至电路板接地。 |