ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-14 显示了每个外设引导加载器所使用的 GPIO 引脚。该器件为每种模式支持两组 GPIO,如表 7-14 所示。
| 引导加载器 | GPIO 引脚 | 注释 |
|---|---|---|
| SCI-Boot0 | SCITXDA:GPIO84 SCIRXDA:GPIO85 | SCIA 引导 I/O 选项 1(通过引导模式 GPIO 选择默认 SCI 选项) |
| SCI-Boot1 | SCIRXDA:GPIO28 SCITXDA:GPIO29 | SCIA 引导选项 2 – 具有备用 I/O。 |
| 并行引导 | D0 – GPIO65 D1 – GPIO64 D2 – GPIO58 D3 – GPIO59 D4 – GPIO60 D5 – GPIO61 D6 – GPIO62 D7 – GPIO63 HOST_CTRL – GPIO70 DSP_CTRL – GPIO69 | |
| CAN-Boot0 | CANRXA:GPIO70 CANTXA:GPIO71 | CAN-A 引导 – I/O 选项 1 |
| CAN-Boot1 | CANRXA:GPIO62 CANTXA:GPIO63 | CAN-A 引导 – I/O 选项 2 |
| I2C-Boot0 | SDAA:GPIO91 SCLA:GPIO92 | I2CA 引导 – I/O 选项 1 |
| I2C-Boot1 | SDAA:GPIO32 SCLA:GPIO33 | I2CA 引导 – I/O 选项 2 |
| SPI-Boot0 | SPISIMOA - GPIO58 SPISOMIA - GPIO59 SPICLKA - GPIO60 SPISTEA - GPIO61 | SPIA 引导 – I/O 选项 1 |
| SPI-Boot1 | SPISIMOA – GPIO16 SPISOMIA – GPIO17 SPICLKA – GPIO18 SPISTEA – GPIO19 | SPIA 引导 – I/O 选项 2 |
| USB 引导 | USB0DM - GPIO42 USB0DP - GPIO43 | USB 引导加载程序将时钟源切换到外部晶体振荡器(X1 和 X2 引脚)。如果选择了这种引导模式,电路板上应该有 20MHz 的晶体。 |