ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件上的空闲、待机和停机模式与其他 C28x 器件上的类似。表 6-7 描述了进入任何一种时钟门控低功耗模式时对系统的影响。
| 模块/ 时钟域 | CPU1 空闲 | CPU1 待机 | 停机 |
|---|---|---|---|
| CPU1.CLKIN | 运行 | 门控 | 门控 |
| CPU1.SYSCLK | 运行 | 门控 | 门控 |
| CPU1.CPUCLK | 门控 | 门控 | 门控 |
| 连接到 PERx.SYSCLK 的模块的时钟 | 运行 | 门控 | 门控 |
| CPU1.WDCLK | 运行 | 运行 | 如果 CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0,则进行门控 |
| AUXPLLCLK | 运行 | 运行 | 门控 |
| PLL | 供电 | 供电 | 软件必须在进入停机之前对 PLL 进行断电 |
| INTOSC1 | 供电 | 供电 | 如果 CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0,则断电 |
| INTOSC2 | 供电 | 供电 | 如果 CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0,则断电 |
| 闪存 | 供电 | 供电 | 软件控制 |
| X1/X2 晶体振荡器 | 供电 | 供电 | 断电 |