ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
有关类似产品的信息,请参阅以下链接:
TMS320F2837xD 微控制器
F2837xD 系列为双路子系统的性能设置了新标准。每个子系统由 C28x CPU 和并行控制律加速器 (CLA) 组成,每个子系统的运行频率为 200MHz 。增强性能的是 TMU 和 VCU 加速器。新功能包括多个 16 位/12 位模式 ADC、DAC、Σ-Δ 滤波器、USB、可配置逻辑块 (CLB)、片上振荡器和所有外设的增强版。F2837xD 可提供高达 1MB 的闪存。其采用 176 引脚 QFP 或 337 引脚 BGA 封装。
TMS320F2837xS 微控制器
F2837xS 系列是 F2837xD 的引脚对引脚兼容版本,但仅启用了一个 C28x CPU 和 CLA 子系统。其还采用 100 引脚 QFP,以实现与 TMS320F2807x 系列的兼容性。