ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上电时间 | 500(8) | µs | |||
| 偏移误差 | 中点 | -10 | 10 | mV | |
| 增益误差(2) | -2.5 | 2.5 | FSR 百分比 | ||
| DNL(3) | 已更正端点 | > -1 | ±0.4 | 1 | LSB |
| INL | 已更正端点 | -5 | ±2 | 5 | LSB |
| DACOUTx 趋稳时间 | 在 0.3V 至 3V 切换后稳定到 2LSB | 2 | µs | ||
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| 电压输出范围(4) | 0.3 | VDDA - 0.3 | V | ||
| 容性负载 | 输出驱动能力 | 100 | pF | ||
| 阻性负载 | 输出驱动能力 | 5 | kΩ | ||
| RPD 下拉电阻器 | 50 | kΩ | |||
| 基准电压(5) | VDAC 或 VREFHI | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| 基准输入电阻(6) | VDAC 或 VREFHI | 170 | kΩ | ||
| 输出噪声 | 从 100 Hz 到 100 kHz 的积分噪声 | 500 | µVrms | ||
| 10 kHz 时的噪声密度 | 711 | nVrms/√Hz | |||
| 短时脉冲波干扰能量 | 1.5 | V-ns | |||
| PSRR(7) | 高达 1kHz 的直流 | 70 | dB | ||
| 100 kHz | 30 | ||||
| SNR | 1020 Hz | 67 | dB | ||
| THD | 1020 Hz | -63 | dB | ||
| SFDR | 1020Hz,包括谐波和杂散 | 66 | dBc | ||
| 1020Hz,仅包括杂散 | 104 |
VDAC 引脚必须保持低于 VDDA + 0.3V,以确保正常工作。如果 VDAC 引脚超过此电平,可能会激活阻塞电路,并且 VDAC 的内部值可能会在内部浮动至 0V,从而导致 DAC 输出不正确。
VREFHI 引脚必须保持低于 VDDA + 0.3V,以确保正常工作。如果 VREFHI 引脚超过此电平,可能会激活阻塞电路,并且 VREFHI 的内部值可能会在内部浮动至 0V,从而导致 ADC 转换或 DAC 输出不正确。
图 6-49 缓冲 DAC 偏移
图 6-50 缓冲 DAC 增益
图 6-51 缓冲 DAC 线性