ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 4-1 列出了每个 2837xD 器件的特性。
| 特性(1) | 28379D 28379D-Q1 |
28378D | 28377D 28377D-Q1 |
28376D | 28375D | 28374D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装类型 (ZWT 为 nFBGA 封装。 PTP 为 HLQFP 封装。 PZP 为 HTQFP 封装。) |
337 焊球 ZWT |
176 引脚 PTP |
176 引脚 PTP |
337 焊球 ZWT |
176 引脚 PTP |
337 焊球 ZWT |
176 引脚 PTP |
337 焊球 ZWT |
176 引脚 PTP |
100 引脚 PZP |
337 焊球 ZWT |
176 引脚 PTP |
||
| 处理器和加速器 | ||||||||||||||
| C28x | 数量 | 2 | ||||||||||||
| 频率 (MHz) | 200 | |||||||||||||
| 浮点单元 (FPU) | 是 | |||||||||||||
| VCU-II | 是 | |||||||||||||
| TMU - 0 类 | 是 | |||||||||||||
| CLA - 1 类 | 数量 | 2 | ||||||||||||
| 频率 (MHz) | 200 | |||||||||||||
| 6 通道 DMA - 0 类 | 2 | |||||||||||||
| 存储器 | ||||||||||||||
| 闪存(16 位字) | 1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) [每个 CPU 256KB (128KW)] |
1MB (512KW) [每个 CPU 512KB (256KW)] |
512KB (256KW) [每个 CPU 256KB (128KW)] |
||||||||
| RAM(16 位字) | 专用和本地共享 RAM | 72KB (36KW) [每个 CPU 36KB (18KW)] |
||||||||||||
| 全局共享 RAM | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | 128KB (64KW) | 96KB (48KW) | ||||||||
| 消息 RAM | 4KB (2KW) [每个 CPU 2KB (1KW)] |
|||||||||||||
| 总 RAM | 204KB (102KW) | 204KB (102KW) | 204KB (102KW) | 172KB (86KW) | 204KB (102KW) | 172KB (86KW) | ||||||||
| 片上闪存、RAM 和 OTP 模块的代码安全性 | 是 | |||||||||||||
| 引导 ROM | 是 | |||||||||||||
| 系统 | ||||||||||||||
| 可配置逻辑块 (CLB) | 4 个逻辑块 | 否 | ||||||||||||
| 32 位 CPU 计时器 | 6 个(每个 CPU 3 个) | |||||||||||||
| 看门狗计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | |||||||||||||
| 非可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器 | 2 个(每个 CPU 1 个) | |||||||||||||
| 晶体振荡器/外部时钟输入 | 1 | |||||||||||||
| 0 引脚内部振荡器 | 2 | |||||||||||||
| I/O 引脚(共用) | GPIO | 169 | 97 | 97 | 169 | 97 | 169 | 97 | 169 | 97 | 41 | 169 | 97 | |
| 外部中断 | 5 | |||||||||||||
| EMIF | EMIF1(16 位或 32 位) | 1 | 1 | – | 1 | |||||||||
| EMIF2(16 位) | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | ||
| 模拟外设 | ||||||||||||||
| ADC 16 位模式 | MSPS | 1.1 | – | 1.1 | – | |||||||||
| 转换时间 (ns)(2) | 915 | – | 915 | – | ||||||||||
| 输入引脚 | 24 | 20 | – | 24 | 20 | 24 | 20 | – | ||||||
| 通道(差分) | 12 | 9 | – | 12 | 9 | 12 | 9 | – | ||||||
| ADC 12 位模式 | MSPS | 3.5 | ||||||||||||
| 转换时间 (ns)(2) | 280 | |||||||||||||
| 输入引脚 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | ||
| 通道(单端) | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 24 | 20 | ||
| 16 位或 12 位 ADC 的数量 | 4 | – | 4 | – | ||||||||||
| 仅 12 位 ADC 的数量 | – | 4 | – | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 温度传感器 | 1 | |||||||||||||
| CMPSS(每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC) | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
| 缓冲 DAC | 3 | |||||||||||||
| 控制外设(3) | ||||||||||||||
| eCAP 输入 - 0 类 | 6 | |||||||||||||
| 增强型脉宽调制器 (ePWM) 通道 - 4 类 | 24 | 24 | 15 | 24 | ||||||||||
| eQEP 模块 - 0 类 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 高分辨率 ePWM 通道 - 4 类 | 16 | 16 | 9 | 16 | ||||||||||
| SDFM 通道 - 0 类 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
| 通信外设(3) | ||||||||||||||
| 控制器局域网 (CAN) - 0 类(4) | 2 | |||||||||||||
| 内部集成电路 (I2C) - 0 类 | 2 | |||||||||||||
| 多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类 | 2 | |||||||||||||
| 串行通信接口 (SCI) - 0 类(UART 兼容) | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 串行外设接口 (SPI) - 2 类 | 3 | |||||||||||||
| USB - 0 类 | 1 | |||||||||||||
| uPP - 0 类 | 1 | |||||||||||||
| 温度和合格认证 | ||||||||||||||
| 结温 (TJ) | T:-40°C 至 105°C | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||||||
| S:-40°C 至 125°C | 是 | |||||||||||||
| Q:-40°C 至 150°C(5) | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
| 自然通风温度 (TA) | Q:-40°C 至 125°C(5) | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||