ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
除非表 7-1 中另有注明,器件上的两个 C28x CPU 具有相同的存储器映射。GSx_RAM(全局共享 RAM)应由 GSxMSEL 寄存器分配给任一 CPU。可由 CLA 或 DMA 访问的存储器(直接存储器存取)也被注明。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | ||
| M1 RAM | 1K × 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | ||
| PieVectTable | 512 × 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | ||
| CPUx.CLA1 至 CPUx MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | 是 | |
| CPUx 至 CPUx.CLA1 MSGRAM | 128 × 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | 是 | |
| UPP TX MSG RAM | 512 × 16 | 0x0000 6C00 | 0x0000 6DFF | 是 (仅限 CPU1.CLA1) | |
| UPP RX MSG RAM | 512 × 16 | 0x0000 6E00 | 0x0000 6FFF | 是 (仅限 CPU1.CLA1) | |
| LS0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | 是 | |
| LS1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | 是 | |
| LS2 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | 是 | |
| LS3 RAM | 2K × 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | 是 | |
| LS4 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | 是 | |
| LS5 RAM | 2K × 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | 是 | |
| D0 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | ||
| D1 RAM | 2K × 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | ||
| GS0 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 CFFF | 是 | |
| GS1 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0000 D000 | 0x0000 DFFF | 是 | |
| GS2 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 EFFF | 是 | |
| GS3 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0000 F000 | 0x0000 FFFF | 是 | |
| GS4 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 0000 | 0x0001 0FFF | 是 | |
| GS5 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 1000 | 0x0001 1FFF | 是 | |
| GS6 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 2000 | 0x0001 2FFF | 是 | |
| GS7 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 3000 | 0x0001 3FFF | 是 | |
| GS8 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 4000 | 0x0001 4FFF | 是 | |
| GS9 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 5000 | 0x0001 5FFF | 是 | |
| GS10 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 6000 | 0x0001 6FFF | 是 | |
| GS11 RAM(1) | 4K × 16 | 0x0001 7000 | 0x0001 7FFF | 是 | |
| GS12 RAM(1)(2) | 4K × 16 | 0x0001 8000 | 0x0001 8FFF | 是 | |
| GS13 RAM(1)(2) | 4K × 16 | 0x0001 9000 | 0x0001 9FFF | 是 | |
| GS14 RAM(1)(2) | 4K × 16 | 0x0001 A000 | 0x0001 AFFF | 是 | |
| GS15 RAM(1)(2) | 4K × 16 | 0x0001 B000 | 0x0001 BFFF | 是 | |
| CPU2 至 CPU1 MSGRAM(1) | 1K × 16 | 0x0003 F800 | 0x0003 FBFF | 是 | |
| CPU1 至 CPU2 MSGRAM(1) | 1K × 16 | 0x0003 FC00 | 0x0003 FFFF | 是 | |
| CAN A 消息 RAM(1) | 2K × 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | ||
| CAN B 消息 RAM(1) | 2K × 16 | 0x0004 B000 | 0x0004 B7FF | ||
| 闪存 | 256K × 16 | 0x0008 0000 | 0x000B FFFF | ||
| 安全 ROM | 32K × 16 | 0x003F 0000 | 0x003F 7FFF | ||
| 引导 ROM | 32K × 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFBF | ||
| 矢量 | 64 × 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF |