ZHCSA13P November 2008 – February 2021
PRODUCTION DATA
在 2802x 器件上,JTAG 端口减少到 5 个引脚(TRST、TCK、TDI、TMS、TDO)。TCK、TDI、TMS 和 TDO 引脚也是 GPIO 引脚。TRST 信号在图 9-39 中为引脚选择 JTAG 或者 GPIO 运行模式。在仿真/调试期间,这些引脚的 GPIO 功能并不可用。如果 GPIO38/TCK/XCLKIN 引脚用于提供外部时钟,则应使用替代时钟源在仿真/调试期间为器件计时,这是因为 TCK 功能需要此引脚。
在 2802x 器件中,JTAG 引脚也可被用作 GPIO 引脚。在电路板设计时应该小心以确保连接到这些引脚的电路不会影响 JTAG 引脚功能的仿真能力。要进行成功调试,连接到这些引脚的任何电路不应导致 JTAG 调试探针无法驱动 JTAG 引脚(或无法受其驱动)。
图 9-39 JTAG/GPIO 多路复用