ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
器件引导 ROM 包含引导加载软件。器件 ROM 有一个内部引导加载程序(由 TI 编程),该引导加载程序在器件上电以及器件每次复位时执行。引导加载程序用作初始程序,通过任何可引导外设将应用程序加载到器件 RAM 中,或配置为在闪存中启动应用程序(如果有)。
表 8-13 列出了默认引导模式选项。用户可以选择自定义支持的引导模式以及引导模式选择引脚。
| 引导模式 | GPIO24 (默认引导模式选择引脚 1) | GPIO32 (默认引导模式选择引脚 0) |
|---|---|---|
| 并行 IO | 0 | 0 |
| SCI/等待引导 | 0 | 1 |
| CAN | 1 | 0 |
| 闪存 | 1 | 1 |
表 8-14 列出了器件上可能支持的引导模式。默认引导模式引脚为 GPIO24(引导模式引脚 1)和 GPIO32(引导模式引脚 0)。如果用户在这些引脚上也使用外设,则可选择为引导模式引脚设置弱上拉,因此上拉可能会过驱动。在此器件上,客户可以通过对用户可配置的双代码安全模块 (DCSM) OTP 位置进行编程来更改出厂默认的引导模式引脚。
| 引导模式编号 | 引导模式 |
|---|---|
| 0 | 并行 IO |
| 1 | SCI/等待引导 |
| 2 | CAN |
| 3 | 闪存 |
| 4 | 等待 |
| 5 | RAM |
| 6 | SPI 主器件 |
| 7 | I2C 主器件 |
| 8 | PLC |
所有支持的外设引导模式都使用外设模块(SCIA、SPIA、I2CA、CANA 等)的第一个实例。凡是本节提到的这些引导模式(例如 SCI 引导)时,实际均指第一个模块实例,如 SCIA 端口上的 SCI 引导。这同样适用于其他外设引导。