ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模式 0 | ||||
| tc(SDC)M0 | 周期时间,SDx_Cy | 40 | 256 个 SYSCLK 周期 | ns |
| tw(SDCH)M0 | 脉冲持续时间,SDx_Cy 高电平 | 10 | tc(SDC)M0 – 10 | ns |
| tsu(SDDV-SDCH)M0 | SDx_Cy 变为高电平之前 SDx_Dy 有效的设置时间 | 5 | ns | |
| th(SDCH-SDD)M0 | SDx_Cy 变为高电平之后 SDx_Dy 等待的保持时间 | 5 | ns | |
| 模式 1 | ||||
| tc(SDC)M1 | 周期时间,SDx_Cy | 80 | 256 个 SYSCLK 周期 | ns |
| tw(SDCH)M1 | 脉冲持续时间,SDx_Cy 高电平 | 10 | tc(SDC)M1 – 10 | ns |
| tsu(SDDV-SDCL)M1 | SDx_Cy 变为低电平之前 SDx_Dy 有效的设置时间 | 5 | ns | |
| tsu(SDDV-SDCH)M1 | SDx_Cy 变为高电平之前 SDx_Dy 有效的设置时间 | 5 | ns | |
| th(SDCL-SDD)M1 | SDx_Cy 变为低电平之后 SDx_Dy 等待的保持时间 | 5 | ns | |
| th(SDCH-SDD)M1 | SDx_Cy 变为高电平之后 SDx_Dy 等待的保持时间 | 5 | ns | |
| 模式 2 | ||||
| tc(SDD)M2 | 周期时间,SDx_Dy | 8 个 tc(SYSCLK) | 20 个 tc(SYSCLK) | ns |
| tw(SDDH)M2 | 脉冲持续时间,SDx_Dy 高电平 | 10 | ns | |
| tw(SDD_LONG_KEEPOUT)M2 | SDx_Dy 长脉冲持续保留时间,其中长脉冲不得落入所列出的最小值或最大值内。 长脉冲被定义为高或低脉冲,其是曼彻斯特位时钟周期的完整宽度。 对于 8 到 20 之间的任何整数,都必须满足此要求。 |
(N * tc(SYSCLK)) – 0.5 | (N * tc(SYSCLK)) + 0.5 | ns |
| tw(SDD_SHORT)M2 | 用于高或低脉冲的 SDx_Dy 短脉冲持续时间(SDD_SHORT_H 或 SDD_SHORT_L)。 短脉冲定义为高或低脉冲,其是曼彻斯特位时钟周期的一半宽度。 |
tw(SDD_LONG)/2 – tc(SYSCLK) | tw(SDD_LONG)/2 + tc(SYSCLK) | ns |
| tw(SDD_LONG_DUTY)M2 | SDx_Dy 长脉冲变化 (SDD_LONG_H – SDD_LONG_L) | – tc(SYSCLK) | tc(SYSCLK) | ns |
| tw(SDD_SHORT_DUTY)M2 | SDx_Dy 短脉冲变化 (SDD_SHORT_H – SDD_SHORT_L) | – tc(SYSCLK) | tc(SYSCLK) | ns |
| 模式 3 | ||||
| tc(SDC)M3 | 周期时间,SDx_Cy | 40 | 256 个 SYSCLK 周期 | ns |
| tw(SDCH)M3 | 脉冲持续时间,SDx_Cy 高电平 | 10 | tc(SDC)M3 – 5 | ns |
| tsu(SDDV-SDCH)M3 | SDx_Cy 变为高电平之前 SDx_Dy 有效的设置时间 | 5 | ns | |
| th(SDCH-SDD)M3 | SDx_Cy 变为高电平之后 SDx_Dy 等待的保持时间 | 5 | ns | |