ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
F28003x 器件上所有易失性存储器(RAM 和 ROM)的读取和写入均为 0 等待状态,这意味着存储器以与 SYSCLK 相同的速度运行。RAM 块属性 总结了器件上不同 RAM 实例的特征。ROM 属性 总结了器件上 ROM 实例的各个方面
| RAM 类型 | 每个的大小 | 获取时间(周期数) | 读取时间(周期数) | 写入时间(周期数) | 支持的总线宽度(位数) | 主机访问列表 | 等待状态 | 突发访问支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 2KB | 2 | 2 | 1 | 16/32 | C28x | 0 | 否 |
| M1 | ||||||||
| LS RAM (LS0–LS7) | 4KB | C28x/CLA | ||||||
| GS RAM (GS0–GS3) | 8KB | C28x/DMA/HIC | ||||||
| CLA 到 CPU 消息 RAM | 256B | C28x/CLA | ||||||
| CPU 到 CLA 消息 RAM | ||||||||
| CLA 到 DMA 消息 RAM | CLA/DMA | |||||||
| DMA 到 CLA 消息 RAM |
| ROM 类型 | 每个的大小 | 获取时间(周期数) | 读取时间(周期数) | 支持的总线宽度(位数) | 主机访问列表 | 等待状态 | 突发访问支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引导 ROM | 64KB | 2 | 2 | 16/32 | C28x | 0 | 否 |
| 安全 ROM | 48KB | ||||||
| CLA 数据 ROM | 8KB | C28x/CLA | |||||
| CLA 程序 ROM | 96KB | CLA |