ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
“存储器映射”表描述了存储器映射。请参阅 TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册 中“系统控制”一章的“存储器控制器模块”一节。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | HIC 存取 | DMA 存取 | CLA 存取 | ECC/奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0000 | 0x0000 03FF | - | - | - | ECC | 是 | - |
| M1 RAM | 1K x 16 | 0x0000 0400 | 0x0000 07FF | - | - | - | ECC | 是 | - |
| PieVectTable | 512 x 16 | 0x0000 0D00 | 0x0000 0EFF | - | - | - | - | - | - |
| PieVectTable 交换 | 512 x 16 | 0x0100 0900 | 0x0100 0AFF | - | - | - | - | - | - |
| LS0 RAM | 2K x 16 | 0x0000 8000 | 0x0000 87FF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS1 RAM | 2K x 16 | 0x0000 8800 | 0x0000 8FFF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS2 RAM | 2K x 16 | 0x0000 9000 | 0x0000 97FF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS3 RAM | 2K x 16 | 0x0000 9800 | 0x0000 9FFF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS4 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A000 | 0x0000 A7FF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS5 RAM | 2K x 16 | 0x0000 A800 | 0x0000 AFFF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS6 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B000 | 0x0000 B7FF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| LS7 RAM | 2K x 16 | 0x0000 B800 | 0x0000 BFFF | - | - | 是 | ECC | 是 | 是 |
| GS0 RAM | 4K x 16 | 0x0000 C000 | 0x0000 CFFF | 是 | 是 | - | ECC | 是 | - |
| GS1 RAM | 4K x 16 | 0x0000 D000 | 0x0000 DFFF | 是 | 是 | - | ECC | 是 | - |
| GS2 RAM | 4K x 16 | 0x0000 E000 | 0x0000 EFFF | 是 | 是 | - | ECC | 是 | - |
| GS3 RAM | 4K x 16 | 0x0000 F000 | 0x0000 FFFF | 是 | 是 | - | ECC | 是 | - |
| CAN A 消息 RAM | 2K x 16 | 0x0004 9000 | 0x0004 97FF | 是 | 是 | - | 奇偶校验 | - | - |
| MCAN 消息 RAM | 8K x 16 | 0x0005 8000 | 0x0005 9FFF | 是 | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| CLA 到 CPU 消息 RAM | 128 x 16 | 0x0000 1480 | 0x0000 14FF | - | - | 是 | ECC | - | - |
| CPU 到 CLA 消息 RAM | 128 x 16 | 0x0000 1500 | 0x0000 157F | - | - | 是 | ECC | - | - |
| CLA 到 DMA 消息 RAM | 128 x 16 | 0x0000 1680 | 0x0000 16FF | - | 是 | 是 | ECC | - | - |
| DMA 到 CLA 消息 RAM | 128 x 16 | 0x0000 1700 | 0x0000 177F | - | 是 | 是 | ECC | - | - |
| TI OTP 1 | 3K x 16 | 0x0007 0000 | 0x0007 0BFF | - | - | - | ECC | - | 是 2 |
| 用户 OTP | 3K x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 8BFF | - | - | - | ECC | - | 是 2 |
| 闪存 | 192K x 16 | 0x0008 0000 | 0x000A FFFF | - | - | - | ECC | - | 是 |
| 安全 ROM | 24K x 16 | 0x003F 2000 | 0x003F 7FFF | - | - | - | 奇偶校验 | - | 是 |
| 引导 ROM | 32K x 16 | 0x003F 8000 | 0x003F FFFF | - | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| Pie 矢量获取错误(引导 ROM 的一部分) | 1 x 16 | 0x003F FFBE | 0x003F FFBF | - | - | - | 奇偶校验 | - | - |
| 默认矢量(引导 ROM 的一部分) | 64 x 16 | 0x003F FFC0 | 0x003F FFFF | - | - | - | 奇偶校验 | - | - |