ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
TMP4718 具有可由控制器配置或读取的标准双向 I2C 接口。I2C 总线上的每个目标器件都有一个特定的器件地址,以便区别于同一 I2C 总线上的其他目标器件。许多目标器件在启动时需要进行配置以设置器件行为。这通常在控制器访问具有唯一寄存器地址的目标器件的内部寄存器映射时完成。一个器件可以有一个或多个用于存储、写入或读取数据的寄存器。TMP4718 具有 50ns 毛刺信号抑制滤波器,可兼容 I3C 混合总线。
物理 I2C 接口由串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA) 线组成。SDA 和 SCL 线都必须通过上拉电阻器连接至电源。上拉电阻器的阻值由 I2C 线上的电容值决定。另请参阅 I2C 总线上拉电阻计算 应用手册。只有当总线处于空闲状态时,才能启动数据传输。如果在停止条件后,SDA 和 SCL 线都为高电平,则认为总线处于空闲状态(请参阅图 8-10 和图 8-11)。有关控制器如何访问 TMP4718 的详细过程,请参阅可调默认 T_CRIT 温度上限可调默认 T_CRIT 温度上限故障队列单稳态转换中断和比较器模式关断模式连续转换模式编程温度数据格式I2C 和 SMBus 接口器件地址总线事务写入读取可调默认 T_CRIT 温度上限 和可调默认 T_CRIT 温度上限可调默认 T_CRIT 温度上限故障队列单稳态转换中断和比较器模式关断模式连续转换模式编程温度数据格式I2C 和 SMBus 接口器件地址总线事务写入读取可调默认 T_CRIT 温度上限 部分。