ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
图 6-1 DGK 封装 8 引脚 VSSOP(顶视图)| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DGK | ||
| VDD | 1 | P | 电源引脚。使用一个 0.1μF 电容器旁路至 GND。 |
| DP | 2 | I/O | 与远程温度传感器的正极连接。如果未使用远程二极管,则将 DP 连接到 DN。在 DP 和 DN 之间放置一个 470pF 电容器,用于噪声滤波(如果需要)。 |
| DN | 3 | I/O | 与远程温度传感器的负极连接。如果未使用远程二极管,则将 DP 连接到 DN。在 DP 和 DN 之间放置一个 470pF 电容器,用于噪声滤波(如果需要)。 |
| T_CRIT | 4 | I/O | 开漏临界温度警报引脚。需要一个连接到 VDD(或单独的总线)的上拉电阻。上拉电阻值用于配置远程和本地通道的默认 T_CRIT 和 ALERT 温度上限。如需更多信息,请参阅可调默认 T_CRIT 温度上限。 |
| GND | 5 | G | 接地连接 |
| ALERT | 6 | I/O | 开漏温度警报引脚。需要一个连接到 VDD(或单独的总线)的上拉电阻。上拉电阻值用于配置远程和本地通道的默认 T_CRIT 和 ALERT 温度上限。如需更多信息,请参阅可调默认 T_CRIT 温度上限。 |
| SDA | 7 | I/O | 开漏串行数据线。需要上拉电阻。 |
| SCL | 8 | I | 开漏串行时钟 输入线路。请注意,不支持 I2C 时钟延展。 |