ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
TMP4718 器件的工作电源电压范围为 1.62 V 至 5.5V。该器件针对 3.3V 工作电源进行了优化,也可在整个电源电压范围内准确测量温度。建议使用电源旁路电容器。应将电容器尽可能靠近该器件的电源引脚和接地引脚放置。电源旁路电容器的容值通常为 0.1µF。带有嘈杂或者高阻抗电源的应用也许需要额外的去耦合电容器来抑制电源噪声。