ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
当远程二极管温度滤波器和警报模式设置寄存器的位 0 设置为 1 时,警报模式设置为比较器模式。在此模式下,如果测得的温度超过警报上限或低于限值寄存器中定义的警报下限,ALERT 引脚将在转换周期结束时被置为有效。如果测得的温度等于或低于警报上限并且等于或高于限值寄存器中定义的警报下限,ALERT 引脚将在紧接着执行的转换周期结束时被置为无效。
当测得的温度超出警报上限寄存器限值时,ALERT 高状态标志将在转换周期结束时置位;而当测得的温度等于或者低于上限值时,该标志将在转换周期结束时清除。远程和本地温度测量具有单独的上限值和状态寄存器标志。状态寄存器标志只会设置或清除相应的温度测量值。
当测得的温度低于远程警报下限寄存器限制时,远程 ALERT 低状态标志将在转换周期结束时置位;当测得的远程温度等于或高于下限值时,该标志将在转换周期结束时清除。
图 8-6 展示了处于比较器模式时 ALERT 引脚和标志的行为。