TMP461-EP 器件上的远程温度传感使用非常低的电流测量非常小的电压;因此必须更大限度地降低器件输入端的噪声。使用 TMP461-EP 器件的大多数应用都具有大量数字内容,具有多个时钟,会进行逻辑电平转换,形成有噪声的环境。布局必须遵循以下指导原则:
- 将 TMP461-EP 器件尽可能放置在靠近远程结温传感器的位置。
- D+ 和 D- 布线彼此相邻,并使用接地防护迹线为它们屏蔽附近的信号,如 图 9-5 所示。如果使用多层 PCB,请将这些布线埋在接地平面或 V+ 平面之间,以屏蔽外部噪声源的影响。建议使用 5mil (0.127mm) PCB 布线。
- 更大限度地减少铜线与焊料连接导致的额外热电偶结点。如果使用这些结点,请在 D+ 和 D- 连接处进行相同数量的铜线与焊料连接,并在相似位置进行连接,以消除任何热电偶效应。
- 在 TMP461-EP 器件的 V+ 和 GND 之间直接使用 0.1μF 的本地旁路电容器。为了实现最佳测量性能,应最大限度减小 D+ 和 D- 之间的滤波器电容,达到 1000pF 或更低。此电容包括远程温度传感器和 TMP461-EP 器件之间的任何电缆电容。
- 如果远程温度传感器与 TMP461-EP 器件之间的连接长度小于 8 英寸 (20.32cm),请使用双绞线连接。对于长度大于 8 英寸的情况,请使用屏蔽层接地的屏蔽双绞线,并尽可能靠近 TMP461-EP 器件。使屏蔽线的远程传感器连接端保持开路,以避免接地回路和拾取 60Hz 噪声。
- 彻底清洁并清除 TMP461-EP 器件引脚内部和周围的所有焊剂残留物,以避免由于 D+ 和 GND 之间,或 D+ 和 V+ 之间的泄漏路径而导致的温度偏移读数。