Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2022)to RevisionA (May 2023)
- 将数据表状态从“预告信息”更改为“量产数据”Go
- 向特性 部分添加了功能安全信息Go
- 添加了器件比较表Go
- 更改了脚注 2 中标准速度模式的最大工作温度范围 Go
- 将 +10°C 至 +45°C 时的 NGR 封装最大精度从 ±0.3°C 更改为 ±0.2°C,整个范围从 ±1.0°C 更改为 ±0.4°CGo
- 添加了 TMP1827N 的精度规格Go
- 将 IO 的 VIL 从 0.2×VS 更改为 0.3×VS
Go
- 将 IO 的 VIH 从 0.8×VS 更改为 0.7×VS
Go
- 将上拉电流从 300µA 更改为 400µAGo
- 添加了连续转换模式的待机电流规格Go
- 将标准模式下的 tSLOT 最小值从 60µs 更改为 tWR0L + tRC
Go
- 删除了标准模式下的 tSLOT 最大值Go
- 将过驱模式下的 tSLOT 最小值从 11µs 更改为 tWR0L + tRC
Go
- 将 tRL 最小值从 2µs 更改为 2.5µsGo
- 将 tREADIDLE 从 400µs 更改为 560µsGo
- 将 IDD_PROG 从 214µA 更改为 230µAGo
- 添加了 EEPROM 的典型耐久性规格Go
- 从 GPIO 写入 部分删除了 GPIO 读取和 CRC 字节Go