ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
该寄存器用于为器件上标有 IO0-IO3 的引脚选择 IO 功能。当选择用作数字开漏输出时,该引脚应能够在外部驱动 0 或 1 来控制 IO0 至 IO3 引脚上的开漏输出。在总线供电模式下,不得将连接到 SDQ 并用于短地址的 IO 配置为输出,因为这可能会导致 SDQ 线路驱动为低电平。TI 强烈建议在 IO 引脚和 SDQ 之间使用一个 20KΩ 电阻器。
返回寄存器映射。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IO3_SEL[1:0] | IO2_SEL[1:0] | IO1_SEL[1:0] | IO0_SEL[1:0] | ||||
| WO-00b | WO-00b | WO-00b | WO-00b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | IO3_SEL[1:0] | WO | 00b | 选择 IO 的功能 00b = IO3 配置为输入缓冲区且可读取 01b = 保留 10b = IO3 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为“0” 11b = IO3 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为高阻态 |
| 5:4 | IO2_SEL[1:0] | WO | 00b | 选择 IO 的功能 00b = IO2 配置为输入缓冲区且可读取 01b = IO2 配置为开漏低电平有效警报 10b = IO2 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为“0” 11b = IO2 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为高阻态 |
| 3:2 | IO1_SEL[1:0] | WO | 00b | 选择 IO 的功能 00b = IO1 配置为输入缓冲区且可读取 01b = 保留 10b = IO1 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为“0” 11b = IO1 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为高阻态 |
| 1:0 | IO0_SEL[1:0] | WO | 00b | 选择 IO 的功能 00b = IO0 配置为输入缓冲区且可读取 01b = 保留 10b = IO0 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为“0” 11b = IO0 配置为开漏模式中的输出且 IO 驱动为高阻态 |