ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
当 ALERT_MODE 设置为“1b”时,器件以比较器模式运行。在警报模式下运行时,当最后一次温度转换高于温度警报上限或当温度低于寄存器温度警报下限时,警报状态标志和 IO2/ALERT 引脚置为有效。
仅当上次温度转换的结果小于温度警报上限减去迟滞或高于温度下限加上迟滞时,才会对警报状态标志和 IO2/ALERT 引脚取消置位,如图 8-18 所示。可使用器件配置 2 寄存器中的 HYSTERESIS 位字段来选择迟滞。