ZHCSR23B September 2022 – January 2025 TMP1827
PRODUCTION DATA
该函数由主机发出,用于直接读取 EEPROM 存储器。
主机发送 2 个字节作为其要读取的 EEPROM 位置地址。然后,器件从该位置开始发送数据字节,直到内部地址指针未到达 EEPROM 的末尾或主机不发出总线复位。如果内部地址指针到达 EEPROM 位置的末尾,器件应在总线上发送 1s。在发送 2 个字节作为要访问的 EEPROM 位置的地址后,当在块边界之间移动时,主机必须在 EEPROM 特性指定的 tIDLE 内使总线空闲。此外,在 READ EEPROM 函数期间,该器件的响应中不提供 CRC。
该器件不支持 EEPROM 按字节访问。对存储器的所有访问都以 8 字节为增量完成。因此,主机必须在 8 字节块边界发送地址。如果为非块边界发送地址,则器件应从相应块的开头发送数据,如图 8-9 所示。