ZHCSNS3C May 2021 – June 2022 TMP126-Q1
PRODUCTION DATA
TMP126-Q1 包括一个温度限值警告,可以在配置寄存器中启用或禁用此警告。如果启用,则在每次完成转换后,TMP126-Q1 会将结果与存储在下限寄存器和上限寄存器中的限值进行比较。当超过这些限值时,将设置 ALERT 引脚。ALERT 引脚的行为将根据器件配置为哪种模式而改变,如中断和比较器模式 部分所述。
警报功能可以允许系统使用 TMP126-Q1 设置所需的系统运行热限值,并允许自主监测温度,而无需系统读取温度。当超过热限值时,系统将通过 ALERT 引脚接收警告,并可相应地做出反应,以将运行温度调整回正常系统运行范围内。
图 8-1 温度限值警报