ZHCSNS3C May 2021 – June 2022 TMP126-Q1
PRODUCTION DATA
当配置寄存器中的模式位设置为 0 时,该器件在连续转换模式下运行。图 8-4 显示了器件在此模式下持续执行温度转换。TMP126-Q1 不会等到转换周期结束才更新温度,而是在温度转换结束时更新温度结果寄存器。在一个已完成的有效转换后,Data_Ready 标志位设置为 1。用户可以读取中断/状态寄存器或温度结果寄存器,以清除 Data_Ready 标志。因此,Data_Ready_Flag 可用于确定转换何时完成,以便外部控制器能够将结果寄存器的读取与转换结果的更新同步。用户可以设置配置寄存器中的 Data_Ready_Flag_En 位,以监测 ALERT 引脚上 Data_Ready_Flag 的状态。
每个转换周期都由一个有效温度转换后跟一个待机期间组成。在待机期间,TMP126-Q1 将停用所有测量电路以节省功耗,但仍保持可用于任何 SPI 通信。该器件在温度转换期间通常会消耗 75µA 电流,而在低功耗待机期间仅消耗 1µA 电流。温度转换的持续时间将保持固定,但可以使用配置寄存器中的 Conv_Period[2:0] 位字段来配置转换周期,从而能够根据应用要求优化器件的平均电流消耗。更改转换周期还会影响温度结果更新率,因为温度结果寄存器会在每次温度转换结束时更新。
使用Equation1 来计算器件在连续转换模式下的平均电流消耗。

图 8-4 转换周期时序图