ZHCSNS3C May 2021 – June 2022 TMP126-Q1
PRODUCTION DATA
TMP126-Q1 是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。TMP126-Q1 具有转换速率快、电源电流低和简单的 3 线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
为提高在恶劣环境下的可靠性,TMP126-Q1 还具有其他高级特性,比如通过可选的 CRC 校验和来改善数据完整性;可编程的警报限值;温度压摆率警告和改进的工作温度范围。为了确保精度,该器件采用了 NIST 可追踪的工厂刻度,还采用了小型 SOT 封装,可以靠近热源放置,并具有较短的响应时间。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP126-Q1 | SOT-SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
平均温度精度 (DBV)