ZHCS916L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
温度限值存储在 T(LOW) 和 T(HIGH) 寄存器中,与温度结果的格式相同,它们的值在每次转换时与温度结果进行比较。比较结果驱动 ALERT 引脚/标志的行为,该引脚作为比较器输出或中断,由配置寄存器的 TM 位设置。
在比较器模式 (TM = 0) 下,当温度等于或超出 T(HIGH) 寄存器中的值时,ALERT 引脚和状态标志变为有效,并根据故障位 F1 和 F0 生成连续故障数。ALERT 引脚和状态标志保持有效,直到温度下降到低于针对同一故障数量所标明的 T(LOW) 值。
在中断模式 (TM = 1) 下,当温度等于或超过连续故障数(如表 7-11 所示)对应的 T(HIGH) 值时,ALERT 引脚变为有效。ALERT 引脚保持有效,直到任一寄存器发生读取操作,或器件成功地对 SMBus 警报响应地址做出响应。如果器件被置于关断模式,ALERT 引脚也会被清零。如果 ALERT 引脚被清零,只有当温度下降到低于 T(LOW) 时,它才会重新变为有效,并保持有效状态,直到任一寄存器的读取操作将其清零,或者对 SMBus 警报响应地址成功做出响应。如果 ALERT 引脚被清零,将重复以上循环;当温度等于或者超过 T(HIGH) 时,ALERT 引脚变为有效。用通用广播复位命令来复位器件,也可将 ALERT 引脚清零。这一操作也会使器件中内部寄存器的状态清零,使器件返回到比较器模式 (TM = 0)。
两种运行模式如图 7-9 和图 7-10 所示。表 7-12 和表 7-13 列出了 THIGH 和 TLOW 寄存器的格式。最高有效字节将首先发送,然后是最低有效字节。T(HIGH) 和 T(LOW) 的上电复位值为:
THIGH 和 TLOW 的数据格式与温度寄存器所使用的数据格式相同。
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
| (H12) | (H11) | (H10) | (H9) | (H8) | (H7) | (H6) | (H5) | |
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 2 | H3 | H2 | H1 | H0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (H4) | (H3) | (H2) | (H1) | (H0) | (0) | (0) | (0) | |
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 |
| (L12) | (L11) | (L10) | (L9) | (L8) | (L7) | (L6) | (L5) | |
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 2 | L3 | L2 | L1 | L0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (L4) | (L3) | (L2) | (L1) | (L0) | (0) | (0) | (0) | |