ZHCS916L March 2009 – July 2024 TMP112 , TMP112D
PRODUCTION DATA
TMP112 系列的温度寄存器配置为 12 位只读寄存器(在配置寄存器中将 EM 位设为 0;请参阅扩展模式 部分)或配置为存储最近一次转换输出的 13 位只读寄存器(在配置寄存器中将 EM 位设为 1)。必须读取两个字节以获得数据,如表 7-8 和表 7-9 所示。字节 1 是最高有效字节 (MSB),之后是字节 2,即最低有效字节 (LSB)。前 12 位(扩展模式中为 13 位)用于指示温度。如果不需要这个信息,那么没有必要读取最低有效字节。
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T11 | T10 | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 |
| (T12) | (T11) | (T10) | (T9) | (T8) | (T7) | (T6) | (T5) |
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T3 | T2 | T1 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (T4) | (T3) | (T2) | (T1) | (T0) | (0) | (0) | (1) |