ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
配置寄存器是一个用于存储温度传感器工作模式控制位的 8 位读取和写入寄存器。读取和写入操作首先执行 MSB。TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件的配置寄存器的格式如表 7-8 所示,后面还提供了寄存器位的分解。配置寄存器上电或复位值的所有位等于 0。OS/ALERT 位在上电或复位值后的读数为 1。
| 字节 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS/ALERT | R1 | R0 | F1 | F0 | POL | TM | SD |