TMP100-Q1 或 TMP101-Q1 器件的温度寄存器是一个 12 位只读寄存器,用于存储最近一次转换的输出。必须读取两个字节以获得数据,表 7-6和表 7-7对此操作进行了说明。前 12 位用于指示温度,其余所有位均为零。表 7-1 汇总了温度的数据格式。加电或者复位后,在首次转换完成前,温度寄存器读取 0°C。
表 7-6 温度寄存器的字节 1| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|
| T11 | T10 | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 |
表 7-7 温度寄存器的字节 2| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|
| T3 | T2 | T1 | T0 | 0 | 0 | 0 | 0 |