ZHCSW76 June 2026 TMCS1170
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1.2 | IN+ | 模拟输入 | 输入电流正引脚。测量发现,正电流会流入这些引脚。 |
| 3.4 | IN– | 模拟输入 | 输入电流负引脚。测量发现,正电流会流出这些引脚。 |
| 5 | GND | 模拟 | 接地。连接至模拟接地层。 |
| 6 | FAULT | 数字输出 | 开漏、低电平有效过流输出。当超过过流阈值时,该引脚变为低电平。过流状态为透明,并在过流条件消失后变为高电平。 |
| 7-10 | N.C. | 无连接 | 无内部连接。可以根据应用需要保持悬空或接地。 |
| 11 | VOUT | 模拟输出 | 输出电压表示检测到的电流。零电流输出电压取决于所选器件。 |
| 12 | VS | 模拟 | 电源连接,可以按照所选器件使用 3.0V 至 5.5V 电源为器件供电。 |