ZHCSS28 January 2025 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1123A1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123A2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123A3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123A4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123A5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123B1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123B2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123B3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123B4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123B5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123C1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123C2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123C3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123C4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| TMCS1123C5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1123A1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123A2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123A3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123A4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123A5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123B1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123B2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123B3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123B4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123B5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123C1AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123C2AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123C3AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123C4AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |
| TMCS1123C5AQDVGRQ1 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | 350 | 350 | 43 |