ZHCSS28 January 2025 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1123-Q1 是一款精密霍尔效应电流传感器,提供高电平的可靠增强型隔离工作电压、环境磁场抑制和高载流能力。无需系统级校准即可实现小于 1.4% 的最大总寿命误差,在一次性室温校准(包括温度和寿命漂移)的情况下,可实现小于 1% 的最大总误差。该器件提供了多种器件选项,可用于单向和双向电流测量。输入电流流过隔离式输入电流引脚之间的导体。该导体在室温下具有 0.7mΩ 的电阻,当与 TMCS1123xEVM 热设计类似的印刷电路板一起使用时,在 125°C 的环境温度下可容纳高达 44ARMS 的持续电流。与其他可行的电流测量方法相比,低欧姆值引线框路径降低了功耗,并且在高压侧不需要任何外部无源器件、隔离式电源或控制信号。输入电流产生的磁场由霍尔传感器检测到并由精密信号链放大。该器件可用于交流和直流电流测量,其带宽为 250kHz。有多种固定灵敏度器件可供选择,可提供 ±10A 至 ±96A 的广泛双向线性电流检测范围以及 19A 至 183A 的单向线性电流检测范围。TMCS1123-Q1 可以在 3V 至 5.5V 的低压电源下运行,并针对高精度和温度稳定性进行了优化,在整个工作温度范围内对偏移量和灵敏度进行了补偿。