ZHCSS28 January 2025 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA
要计算任何特定温度范围内的总误差,请使用方程式 28 和方程式 29 来计算 RSS 最大总误差,这与室温示例类似。室温误差计算 中示例的条件已替换为下面的表 9-2 中 –40°C 至 85°C 温度范围的相应公式和误差分量。
| 误差分量 | 符号 | 等式 | 误差, IIN = 25A | 误差, IIN = 12.5A |
|---|---|---|---|---|
| 输入失调电压误差 | eIos,ΔT | ±0.19% | ±0.38% | |
| PSRR 误差 | ePSRR | ±0.04% | ±0.07% | |
| CMRR 误差 | eCMRR | ±0.01% | ±0.02% | |
| 外部磁场误差 | eBext | ±0.02% | ±0.03% | |
| 灵敏度误差 | eS,ΔT | ±0.70% | ±0.70% | |
| 非线性误差 | eNL | 在电气特性 中指定 | ±0.1% | ±0.1% |
| RSS 总误差 | eRSS,ΔT | 0.75% | 0.86% |