ZHCSS28 January 2025 TMCS1123-Q1
PRODUCTION DATA
| 可订购器件 | 状态(1) | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | 包装数量 | 环保计划(2) | 铅/焊球镀层(6) | MSL 峰值温度(3) | 工作温度 (°C) | 器件标识(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1123A1AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A1AQ1 |
| TMCS1123A2AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A2AQ1 |
| TMCS1123A3AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A3AQ1 |
| TMCS1123A4AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A4AQ1 |
| TMCS1123A5AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123A5AQ1 |
| TMCS1123B1AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B1AQ1 |
| TMCS1123B2AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B2AQ1 |
| TMCS1123B3AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B3AQ1 |
| TMCS1123B4AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B4AQ1 |
| TMCS1123B5AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123B5AQ1 |
| TMCS1123C1AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C1AQ1 |
| TMCS1123C2AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C2AQ1 |
| TMCS1123C3AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C3AQ1 |
| TMCS1123C4AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C4AQ1 |
| TMCS1123C5AQDVGRQ1 | 运行 | SOIC | DVG | 10 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | SN | 2 级-260C-1 年 | -40 至 125 | 1123C5AQ1 |
| 重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。 |