ZHCSYP9D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
当磁体从起始位置 60° 移动到最终位置 0° 时,TMAG5134 在灵敏度轴上检测到的磁通密度会发生变化。
在磁体起始位置,TMAG5134 输出较高,因为磁通密度小于 BOP。当磁体沿铰链弧向传感器移动时,磁通密度在 15° 角的位置处超过 TMAG5134 的 BOP 阈值,从而使输出变为低电平。如果铰链开路,磁通密度会减小,并且当角度为 20°时,会超过 BRP 阈值,输出会变为高电平。