ZHCSYP9D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134 是一款用于检测磁体接近程度的霍尔效应开关;磁体通常附在系统内的可移动元件上。当磁体足够靠近传感器并沿 TMAG5134 灵敏度轴感应出超过 BOP 阈值的磁通密度时,传感器的输出会针对有效低电平型号下拉至 GND。该低电平输出可以通过控制器上的 GPIO 引脚读取,使系统能够识别磁体已超过阈值,从而指明元件的位置或移动情况。这种应用在工业自动化和消费类电子等各种领域都很常见,在这些领域中,位置或运动的精确检测至关重要。
由于磁体的复杂非线性行为,确定验证系统按预期工作所需的合适磁铁特性可能会很困难。因此,TI 建议通过实验开始设计过程,从而找到可行的设计方案。为了帮助加快设计迭代,TI 磁感应模拟器 (TIMSS) 网络工具提供了一个可视界面,用于仿真系统设计中的典型传感器性能。TIMSS 仿真可让您了解各种运动中的预期磁场行为,并在几秒钟内运行仿真。