ZHCSYP9F July 2025 – March 2026 TMAG5134
PRODUCTION DATA
图 7-12 展示了 TMAG5134 的启动行为,以及一些基于低电平有效版本的不同磁通密度值场景的输出引脚电压示例。当达到 VCC 的最小值时,TMAG5134 将需要时间 (tON) 来上电,测量第一个磁性样本并设置输出值。设置输出值后,输出被锁存,器件进入低功耗睡眠状态。在每个 tS 时间过后,器件会测量一个新的样本,并在必要时更新输出。如果磁场在各周期之间没有变化,则输出也不会改变。