ZHCSQM6A March 2025 – June 2025 TMAG5133
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字输入/输出 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = 0.5mA | VCC – 0.4 V | VCC | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 0.5mA | 0 | 0.4 | V | |
| IIN | 输入漏电流 | VOUT = 0V,VCC | -1 | 1 | µA | |
| COUT | 引脚电容 | f = 1MHz | 2 | pF | ||
| 电源 | ||||||
| tACTIVE | 激活时间持续时间(脉冲宽度) | 23 | 28 | 34 | µs | |
| IACTIVE | 测量期间的电源电流 | TA = 25°C | 2.4 | 2.8 | mA | |
| TA = -40°C 至 85°C | 3 | mA | ||||
| TA = 125°C | 3.2 | mA | ||||
| ISLEEP | 睡眠电流 | TA = 25°C | 0.32 | 0.6 | µA | |
| TA = -40°C 至 85°C | 1 | µA | ||||
| TA = 125°C | 1.75 | µA | ||||
| tON | 加电时间 | 100 | 500 | µs | ||
| TMAG5133xxD 20Hz | ||||||
| fS | 磁采样频率 | TA = 25°C | 13 | 20 | 27 | Hz |
| 10 | 20 | 30 | ||||
| tS | 磁采样周期 | TA = 25°C | 37 | 50 | 77 | ms |
| 33 | 50 | 100 | ||||
| ICCAVG | 平均电流消耗 fS = 20Hz |
TA = 25°C | 1.8 | 2.0 | µA | |
| TA = -40°C 至 85°C | 2.6 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 3.4 | |||||